Zásuvka optická SC-Duplex, s kovovým třmenem

Zásuvka pro zakončení optických vláken s integrovaným konektorem SC/APC Duplex a clonkami.
Vložný útlum vazebního členu: < 0,20 dB
2 integrované držáky spojů pro CSP Crimp/Mini heat shrink tubings.
Úložný prostor pro kabel: max. 1,8 m
Vestavná hloubka: 36 mm
Upevnění přístroje pomocí šroubů nebo vrutů.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA000230A0504
Typové číslo
0244/22-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA000230A0504
397,50 Kč
2CKA000230A0504

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou