Zásuvka optická LC-Quad, s kovovým třmenem

Zásuvka pro zakončení optických vláken s integrovaným konektorem LC/APC Quad a clonkami.
Vložný útlum vazebního členu: < 0,20 dB
4 integrované držáky spojů pro CSP Crimp/Mini heat shrink tubings.
Úložný prostor pro kabel: max. 1,8 m
Vestavná hloubka: 32 mm
Upevnění přístroje pomocí šroubů nebo vrutů.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA000230A0503
Typové číslo
0244/42-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA000230A0503
456,00 Kč
2CKA000230A0503

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6319
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1051
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT