Košík 0

Zásuvka jednonásobná IP 54, s víčkem, s popisovým polem, nástěnná

Na zakázku Hořlavost
Podle ČSN 35 4517
Uspořádání kontaktů: D
10 A, 440 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
zobrazit více
Kód produktu
5515N-C05524 B
Design
Variant+
Řazení
3P+PEN
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 54, s víčkem, s popisovým polem, nástěnná, Variant+, bílá 5515N-C05524 B 321,50  Kč
Zásuvka jednonásobná IP 54, s víčkem, s popisovým polem, nástěnná, Variant+, šedá 5515N-C05524 S 321,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT