Zásuvka jednonásobná IP 54, s víčkem, s popisovým polem, nástěnná
Podle ČSN 35 4517
Uspořádání kontaktů: K
10 A, 48 V AC/DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
zobrazit více
Uspořádání kontaktů: K
10 A, 48 V AC/DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
- Kód produktu
- 5515N-C05525 B
- Design
- Variant+
- Řazení
- 2P
- Varianta
- bílá
POPIS
Podle ČSN 35 4517
Uspořádání kontaktů: K
10 A, 48 V AC/DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 245,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 54,6 kB | |
JPG | Rozměrový výkres 2 | 74,0 kB |