Zásuvka komunikační HDMI
- Status
- Výběh
Např. pro připojení satelitního přijímače, přehrávače DVD nebo Blue-Ray médií k televizoru nebo monitoru s rozhraním HDMI.
1 zásuvka HDMI typu A, možnost full HD (1920 x 1080 pixelů) a 3D provozu.
Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI.
Vestavná hloubka: 34 mm
Je nutné dodržet max. délku kabelu a poloměry ohybu doporučené výrobcem kabelu nebo připojeného přístroje.
Kovová podpora pro odlehčení kabelu (součástí dodávky jsou 2 stahovací pásky).
Kryt je vyroben z plastu.
K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černěném provedení.
- Kód produktu
- 5014K-C00432 N
- Design
- Decento®
- Varianta
- černá
POPIS
Pro přenos digitálního video a audio signálu s vysokým rozlišením kabelem HDMI.
Např. pro připojení satelitního přijímače, přehrávače DVD nebo Blue-Ray médií k televizoru nebo monitoru s rozhraním HDMI.
1 zásuvka HDMI typu A, možnost full HD (1920 x 1080 pixelů) a 3D provozu.
Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI.
Vestavná hloubka: 34 mm
Je nutné dodržet max. délku kabelu a poloměry ohybu doporučené výrobcem kabelu nebo připojeného přístroje.
Kovová podpora pro odlehčení kabelu (součástí dodávky jsou 2 stahovací pásky).
Kryt je vyroben z plastu.
K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černěném provedení.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 177,4 kB | ||
Obecný návod k montáži přístrojů řady Decento® | 501,0 kB |