Košík 0

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem

16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5517-2389 B1
Design
Classic
Řazení
2P+PE
Varianta
jasně bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Classic, jasně bílá 5517-2389 B1 104,50  Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Classic, béžová 5517-2389 D2 104,50  Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, Classic, hnědá 5517-2389 H3 104,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6543
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1008
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT