Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem, zapuštěná
Zásuvka není určena pro průběžnou montáž.
Stupeň krytí: IP55
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
- Kód produktu
- 5518-2790 39
- Design
- Garant
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- stříbrná
POPIS
Zásuvku lze připevnit k instalační krabici (s roztečí otvorů pro šrouby 60 mm).
Zásuvka není určena pro průběžnou montáž.
Stupeň krytí: IP55
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 154,8 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 41,0 kB | |
JPG | Montážní výkres | 25,3 kB |