Košík 0

Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž

Hořlavost
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519N-C02540 B
Design
Variant+
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá, bezšroubové svorky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž, bílá, bezšroubové svorky 5519N-C02540 B 212,00  Kč
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž, šedá, bezšroubové svorky 5519N-C02540 S 212,00  Kč
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž, Variant+, bílá 5518N-C02540 B 218,00  Kč
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž, Variant+, šedá 5518N-C02540 S 218,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT