Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami
Jmenovitý proud In: 16 A
Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz
Vybavovací čas při 5× Idn: max. 30 ms
Jmenovitý zkratový proud: 3000 A
Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us
Instalační poloha: libovolná
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1
Vestavná hloubka: 32 mm
Ke svorkám L', N' lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče.
16 A, 230 V AC
Upevnění přístroje pomocí šroubů nebo vrutů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5526A-A02369 B
- Design
- Tango®
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- bílá
POPIS
Reziduální pracovní proud Idn: 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud)
Jmenovitý proud In: 16 A
Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz
Vybavovací čas při 5× Idn: max. 30 ms
Jmenovitý zkratový proud: 3000 A
Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us
Instalační poloha: libovolná
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1
Vestavná hloubka: 32 mm
Ke svorkám L', N' lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče.
16 A, 230 V AC
Upevnění přístroje pomocí šroubů nebo vrutů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 400,5 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 41,0 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 170,6 kB |