Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami
Typ A, citlivost na střídavý i pulsní proud
Jmenovitý proud In: 16 A
Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz
Vybavovací čas při 5× Idn: max. 30 ms
Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A
Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Vestavná hloubka: 32 mm
Instalace je možná v soustavách TN-S, TN-C, TT.
Ke svorkám L', N' lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče.
Typová řada: S3F1630
16 A, 230 V AC
Upevnění přístroje pomocí šroubů nebo vrutů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5526G-A02369 B1
- Design
- Swing®, Swing®L
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- jasně bílá
POPIS
Reziduální pracovní proud Idn: 30 mA
Typ A, citlivost na střídavý i pulsní proud
Jmenovitý proud In: 16 A
Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz
Vybavovací čas při 5× Idn: max. 30 ms
Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A
Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Vestavná hloubka: 32 mm
Instalace je možná v soustavách TN-S, TN-C, TT.
Ke svorkám L', N' lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče.
Typová řada: S3F1630
16 A, 230 V AC
Upevnění přístroje pomocí šroubů nebo vrutů.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 400,5 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 41,9 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 170,6 kB |