Košík 0

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Výběh Hořlavost
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519H-A02397 70
Design
Levit®M
Řazení
2P+PE
Varianta
titanová / kouřová černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, onyx / kouřová černá 5519H-A02397 63 294,00  Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, titanová / kouřová černá 5519H-A02397 70 294,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT