Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem

Výběh
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519E-A02352 08
Design
Time®, Time® Arbo
Řazení
2P+PE
Varianta
titanová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
5519E-A02352 01
234,00 Kč
5519E-A02352 01
5519E-A02352 03
234,00 Kč
5519E-A02352 03
5519E-A02352 08
419,00 Kč
5519E-A02352 08
5519E-A02352 32
419,00 Kč
5519E-A02352 32
5519E-A02352 33
419,00 Kč
5519E-A02352 33
5519E-A02352 34
419,00 Kč
5519E-A02352 34
5519E-A02352 36
419,00 Kč
5519E-A02352 36

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6561
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1026
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT