Košík 0

Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem

Hořlavost
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519N-C02510 S
Design
Variant+
Řazení
2P+PE
Varianta
šedá, bezšroubové svorky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, bílá, bezšroubové svorky 5519N-C02510 B 166,00  Kč
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, šedá, bezšroubové svorky 5519N-C02510 S 166,00  Kč
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, Variant+, bílá 5518N-C02510 B 171,00  Kč
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, Variant+, šedá 5518N-C02510 S 171,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT