Zásuvka dvojnásobná IP 55, s ochrannými kolíky, s víčkem
Základna obsahuje 6 průchodek.
Díry pro průchodky nejsou opatřeny závitem.
Stupeň krytí: IP 55
Stupeň mechanické odolnosti: IK 08
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
- Kód produktu
- 5518N-C22750
- Design
- Garant
- Řazení
- 2x(2P+PE)
- Varianta
- šedá
POPIS
Zásuvkové dutiny je možné podle potřeby libovolně pootáčet s krokem 45°, např. při požadavku na vodorovnou orientaci dvojnásobné zásuvky.
Základna obsahuje 6 průchodek.
Díry pro průchodky nejsou opatřeny závitem.
Stupeň krytí: IP 55
Stupeň mechanické odolnosti: IK 08
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 154,8 kB | ||
| PNG | Rozměrový výkres - svislá konfigurace | 130,9 kB | |
| PNG | Rozměrový výkres - vodorovná konfigurace | 130,1 kB |


Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.