Zásuvka centrálního vysávání
Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm (s kónickou koncovkou o délce 32 až 36 mm a průměrech 37,5/37,0 až 38,5/38 mm).
Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa.
Základna je součástí dodávky.
Zásuvku nelze použít pro montáž do vícenásobných rámečků.
zobrazit více
Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa.
Základna je součástí dodávky.
Zásuvku nelze použít pro montáž do vícenásobných rámečků.
- Kód produktu
- 5530A-A67107 N
- Design
- Tango®
- Varianta
- černá
POPIS
Zásuvka je určena pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm (s kónickou koncovkou o délce 32 až 36 mm a průměrech 37,5/37,0 až 38,5/38 mm).
Pro vysávací jednotky s podtlakem 10 - 45 kPa.
Základna je součástí dodávky.
Zásuvku nelze použít pro montáž do vícenásobných rámečků.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 224,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 38,0 kB |