Zásuvka televizní, rozhlasová a satelitní, koncová
Odbočovacím útlum: 2 dB
Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm
Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm
Konektor F je opatřen závitem.
75 Ohm
Typové číslo přístroje: EU 3303
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky.
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černěném provedení.
- Kód produktu
- 5011K-C00403 N
- Design
- Decento®
- Řazení
- TV+R+SAT
- Varianta
- černá
POPIS
Zásuvka umožňuje průchod proudu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pro napájení a ovládání LNB.
Odbočovacím útlum: 2 dB
Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm
Pro koaxiální kabely o průměru 3,6-6,8 mm
Konektor F je opatřen závitem.
75 Ohm
Typové číslo přístroje: EU 3303
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky.
Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.
K výrobkům Decento® v černé barvě (N) jsou samostatně přiloženy pohledové šrouby v černěném provedení.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k montáži přístrojů řady Decento® | 501,0 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 17,5 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 38,1 kB |