Zásuvka 45x45 kódovaná, s ochranným kolíkem, s clonkami s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy
Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem obj. č. 5525-0B6 R1, který je dodáván se zásuvkou.
16 A, 230 V AC
Upevnění zacvaknutím
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5595N-C05359 R1
- Design
- Profil 45
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- karmínová (RAL 3003)
POPIS
Slouží k ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení.
Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem obj. č. 5525-0B6 R1, který je dodáván se zásuvkou.
16 A, 230 V AC
Upevnění zacvaknutím
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 442,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 26,8 kB | |
PNG | Technické parametry | 61,2 kB |