Košík 0

Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu

Na zakázku
16 A, 230 V AC
Upevnění zacvaknutím
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5580N-C02357 M
Design
Profil 45
Řazení
2P+PE
Varianta
modrá (RAL 5005)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Profil 45, bílá (RAL 9010) 5580N-C02357 B 584,00  Kč
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Profil 45, karmínová (RAL 3003) 5580N-C02357 R1 645,50  Kč
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Profil 45, hnědá (RAL 8014) 5580N-C02357 H 644,50  Kč
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Profil 45, žlutá (RAL 1018) 5580N-C02357 Y 628,00  Kč
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Profil 45, zelená (RAL 6018) 5580N-C02357 Z 654,50  Kč
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Profil 45, oranžová (RAL 2004) 5580N-C02357 P 632,50  Kč
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Profil 45, modrá (RAL 5005) 5580N-C02357 M 649,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT