Košík 0

Zásuvka 45x45 kódovaná s ochranným kolíkem, s clonkami

Slouží k ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení.
Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené odlišovacím adaptérem obj. č. 5525-0B6 R1, který je dodáván se zásuvkou.
16 A, 250 V AC
Upevnění zacvaknutím
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5525N-C05359 R1
Design
Profil 45
Řazení
2P+PE
Varianta
karmínová (RAL 3003)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka 45x45 kódovaná s ochranným kolíkem, s clonkami, Profil 45, karmínová (RAL 3003) 5525N-C05359 R1 147,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT