Základna pro povrchovou montáž, pro 6-/8násobné ovládací prvky ABB-Tenton®

Na zakázku
Základna pro ovládací prvky ABB-Tenton® pro povrchovou montáž.
Určeno pro 6násobné ovládací prvky s LCD
nebo pro 8násobné ovládací prvky.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š): 117 × 90 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006330A0085
Typové číslo
SAS/A.0.1-885
Varianta
6-/8násobné / mechová černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006330A0018
Na dotaz
2CKA006330A0018
2CKA006330A0084
Na dotaz
2CKA006330A0084
2CKA006330A0085
Na dotaz
2CKA006330A0085
2CKA006330A0086
Na dotaz
2CKA006330A0086

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6191
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT