Vysílač infračervený (IR) ruční, základní

Výběh Na zakázku
Pro snímač pohybu Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium.
Funkce jsou volně nastavitelné.
S kódovaným přenosovým signálem.
Napájení: 1x Li článek 3 V (typ CR2025) – je součástí dodávky
Rozměry: 87 x 40 x 7 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006132A0320
Typové číslo
6179-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006132A0320
Na dotaz
2CKA006132A0320

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou