Vysílač infračervený (IR) ruční, servisní

Na zakázku
Pro ovládání domovních strážců Busch-Wächter® 110 MasterLINE, 220 MasterLINE (select), 280 MasterLINE a 220 MasterLINE premium kódovaným infračerveným signálem (max. 10 vysílačů pro 1 přístroj).
Kurzorová tlačítka pro jednodušší nastavování.
Funkce:
1. Nastavení zpoždění vypnutí
2. Nastavení prahové úrovně osvětlení
3. Nastavení citlivosti snímání
4. Zapnutí s dynamickým nuceným vypnutím
5. Nezávislé synchronní spínání standardního a bezpečnostního výstupu
6. Synchronní spínání standardního a bezpečnostního výstupu
7. Soumrakový režim standardního výstupu
8. Reset
9. Testovací režim
10. Převzetí aktuální úrovně osvětlení jako nové prahové hodnoty / Přepnutí na hodnotu nastavenou na přístroji
11. Simulace přítomnosti
12. Zapnutí výstupu na 4 h
13. Deaktivace výstupu na 4 h

Příjem ovládacího IR signálu je indikován diodou LED na přístroji.
Napájení: 1× Li článek 3 V, typ CR2025 (je součástí dodávky)
Typická životnost Li článku: 2 roky
Dosah: cca 6 m (pro Busch-Wächter® 110 MasterLINE pouze 2 m)
Pracovní teplota: 0 °C až +45 °C
Rozměry: 145 × 56 × 7 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2583
Typové číslo
6842-101-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2583
1 174,00 Kč
2CKA006800A2583

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou