Vstup binární 4násobný, řadový

Na zakázku
Pro detekci napěťových signálů odvozených z vnitřního napájecího zdroje testovacího napětí.
Stav vstupů lze zobrazit čtyřmi stavovými LED.
Binární vstupy slouží pro detekci celkem 4 signálů ve dvou skupinách.
Každý kanál je vybaven tlačítkem pro ruční ovládání.
Přístroj je napájen po sběrnici KNX, nevyžaduje zdroj přídavného napájení (vyjma pomocného napájení testovacích obvodů se vstupními kontakty).
Připojení sběrnice KNX: sběrnicovou svorkovnicí
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110090R0011
Typové číslo
BE/S 4.20.2.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110090R0011
Na dotaz
2CDG110090R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou