Vstupy analogové
Vstup analogový 4násobný, řadový
Komplexní přístroj pro celou řadu typizovaných snímačů měřících teplotu, intenzitu osvětlení, hladinu atd.
Čtyři měřené kanály mohou být nastaveny na různé hodnoty proudových nebo napěťových signálů, jako 0 (4) - 20 mA, 0 - 1 V, 1 - 10 V (pro PT 100, PT 1000 ...).
Přístroj vyžaduje napájení ze sítě 230 V AC.
Pomocné napětí pro napájení aktivních snímačů je generováno přístrojem.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, 50 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Čtyři měřené kanály mohou být nastaveny na různé hodnoty proudových nebo napěťových signálů, jako 0 (4) - 20 mA, 0 - 1 V, 1 - 10 V (pro PT 100, PT 1000 ...).
Přístroj vyžaduje napájení ze sítě 230 V AC.
Pomocné napětí pro napájení aktivních snímačů je generováno přístrojem.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, 50 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Globální stránka produktu
Sortiment
0
produktů a 14 designových řad
Kde koupit
0
prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB
0
elektromontérů v našem klubu ABB
Historie
0
let tradice a zkušenosti s výrobou