Vstup analogový 2násobný, nástěnný

2násobný analogový vstup je určen pro indikaci a zpracování analogových
proměnných. Dva měřené kanály mohou být nastaveny na různé hodnoty
proudových nebo napěťových signálů, jako 0 - 20 mA, 0 - 1 V, 0 - 10 V
(lze i termistor Pt 100, Pt 1000).
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, 50 Hz
Stupeň krytí: IP 54
Rozsah pracovních teplot: –20 °C až +70 °C
Rozměry: 117 x 117 x 51 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110086R0011
Typové číslo
AE/A 2.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110086R0011
Na dotaz
2CDG110086R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou