Vidlice dvojpólová s dvojími ochrannými kontakty, s postranním vývodem
Spojení krytu a vložky s kolíky je provedeno šroubem.
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro slaněné vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
zobrazit více
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro slaněné vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
- Kód produktu
- 5537-2050
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- černá
POPIS
Spojení krytu a vložky s kolíky je provedeno šroubem.
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro slaněné vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 212,7 kB |