Vidlice dvojpólová s dvojími ochrannými kontakty, s postranním vývodem a ouškem
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
zobrazit více
Šroubové svorky (pro vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
- Kód produktu
- 5537-206 B
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- bílá (RAL 9003)
POPIS
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 213,4 kB |