Vidlice dvojpólová s ochranným kontaktem, s postranním vývodem
S možností natočení vnitřní vložky o 4x 90°.
Pro kabel o průměru max. 9,4 mm.
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro slaněné vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
zobrazit více
Pro kabel o průměru max. 9,4 mm.
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro slaněné vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
- Kód produktu
- 5536-2159 H1
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- hnědá
POPIS
S možností natočení vnitřní vložky o 4x 90°.
Pro kabel o průměru max. 9,4 mm.
16 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro slaněné vodiče 0,75 - 1,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 212,6 kB |