Vidlice s plochými kontakty s přímým vývodem
Pouze pro zásuvky typu 5515N (dodává ABB s.r.o.)
Uspořádání kontaktů: C
10 A, 250 V AC/DC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Uspořádání kontaktů: C
10 A, 250 V AC/DC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5538N-C01701 B
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- bílá
POPIS
Pouze pro zásuvky typu 5515N (dodává ABB s.r.o.)
Uspořádání kontaktů: C
10 A, 250 V AC/DC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 215,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres 2 | 74,0 kB |