Vidlice s plochými kontakty s přímým vývodem
- Status
- Výběh
Pouze pro zásuvky typu 5515N (dodává ABB s.r.o.)
Uspořádání kontaktů: C1
10 A, 250 V AC/DC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Uspořádání kontaktů: C1
10 A, 250 V AC/DC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5538N-C01702 S
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- šedá
POPIS
Pouze pro zásuvky typu 5515N (dodává ABB s.r.o.)
Uspořádání kontaktů: C1
10 A, 250 V AC/DC
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 215,2 kB | ||
| JPG | Rozměrový výkres 2 | 74,0 kB |

Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.