Videotelefon domovní 7", nástěnný
6 kapacitních ovládacích tlačítek.
Až 5 virtuálních tlačítek pro volitelné nastavení (interkom, spínání druhého zámku, a dalších funkcí).
Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní.
Instalace přímo na omítku nebo na standardní elektroinstalační krabici.
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teplota: 5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 137 × 184 × 19 mm
- Kód produktu
- 2TMA210051W0001
- Typové číslo
- M22411-W
- Varianta
- bílá
POPIS
Barevný displej 7" s OSD ovládáním (rozlišení 800 x 480).
6 kapacitních ovládacích tlačítek.
Až 5 virtuálních tlačítek pro volitelné nastavení (interkom, spínání druhého zámku, a dalších funkcí).
Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní.
Instalace přímo na omítku nebo na standardní elektroinstalační krabici.
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teplota: 5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 137 × 184 × 19 mm
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k obluze | 290,0 kB | ||
Návod k instalaci a používání | 3,1 MB | ||
Prezentace výrobku M22411-W | 1,0 MB |