Video sada pro 8 účástníků (pro 8 bytů) a 2x vstupním tablem
Obsah:
2x zapuštěné vstupní tlačítkové tablo s hlasovým modulem s potenciálovým kontaktem pro otvírač dveří a 2. bezpotenciálovým kontaktem, celkové krytí IP54:
zobrazit více
2x zapuštěné vstupní tlačítkové tablo s hlasovým modulem s potenciálovým kontaktem pro otvírač dveří a 2. bezpotenciálovým kontaktem, celkové krytí IP54:
- 2x Kryt AUDIO tabla, velikost 1/4 (135 mm), eloxovaný hliník - obj. č. 2TMA200160A0015
- 2x Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/4 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160H0004
- 2x Modul kamerový (modul 1. generace) - obj. č. 2TMA210010N0001
- 2x Modul hlasový, se 2 kontakty (modul 1. generace) - obj. č. 2TMA210010A0001
- 4x Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160N0002
- 8x Videotelefon domovní 4,3", nástěnný - obj. č. 2TMA220051W0004
- 1x Jednotka řídicí univerzální mini (650 mA), řadová - obj. č. 2TMA210161W0002
- 1x Rozdělovač videosignálu pro vnější sběrnici, řadový - obj. č. 2TMA210160H0004
- 2x Rozdělovač videosignálu pro vnitřní sběrnici - obj. č. 2TMA210160B0001
- Kód produktu
- VIDEOSESTAVA_8xIS_2xOS
- Typové číslo
- VIDEOSESTAVA_8xIS_2xOS
- Varianta
- 8x videotelefon 2x venkovní stanice
POPIS
Obsah:
2x zapuštěné vstupní tlačítkové tablo s hlasovým modulem s potenciálovým kontaktem pro otvírač dveří a 2. bezpotenciálovým kontaktem, celkové krytí IP54:
- 2x Kryt AUDIO tabla, velikost 1/4 (135 mm), eloxovaný hliník - obj. č. 2TMA200160A0015
- 2x Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/4 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160H0004
- 2x Modul kamerový (modul 1. generace) - obj. č. 2TMA210010N0001
- 2x Modul hlasový, se 2 kontakty (modul 1. generace) - obj. č. 2TMA210010A0001
- 4x Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160N0002
- 8x Videotelefon domovní 4,3", nástěnný - obj. č. 2TMA220051W0004
- 1x Jednotka řídicí univerzální mini (650 mA), řadová - obj. č. 2TMA210161W0002
- 1x Rozdělovač videosignálu pro vnější sběrnici, řadový - obj. č. 2TMA210160H0004
- 2x Rozdělovač videosignálu pro vnitřní sběrnici - obj. č. 2TMA210160B0001
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|