Video sada pro 16 účástníků (pro 16 bytů) a 1 vstupním tablem
Obsah:
1x zapuštěné vstupní tlačítkové tablo s hlasovým modulem s potenciálovým kontaktem pro otvírač dveří a 2. bezpotenciálovým kontaktem, celkové krytí IP54:
zobrazit více
1x zapuštěné vstupní tlačítkové tablo s hlasovým modulem s potenciálovým kontaktem pro otvírač dveří a 2. bezpotenciálovým kontaktem, celkové krytí IP54:
- 1x Kryt AUDIO tabla, velikost 2/3 (135 mm), eloxovaný hliník - obj. č. 2TMA200160A0019
- 1x Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/4 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160H0006
- 1x Modul kamerový (modul 1. generace) - obj. č. 2TMA210010N0001
- 1x Modul hlasový, se 2 kontakty (modul 1. generace) - obj. č. 2TMA210010A0001
- 4x Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160N0002
- 16x Videotelefon domovní 4,3", nástěnný - obj. č. 2TMA220051W0004
- 1x Jednotka řídicí univerzální mini (650 mA), řadová - obj. č. 2TMA210161W0002
- 4x Rozdělovač videosignálu pro vnitřní sběrnici - obj. č. 2TMA210160B0001
- Kód produktu
- VIDEOSESTAVA_16xIS_1xOS
- Typové číslo
- VIDEOSESTAVA_16xIS_1xOS
- Varianta
- 16x videotelefon 1x venkovní stanice
POPIS
Obsah:
1x zapuštěné vstupní tlačítkové tablo s hlasovým modulem s potenciálovým kontaktem pro otvírač dveří a 2. bezpotenciálovým kontaktem, celkové krytí IP54:
- 1x Kryt AUDIO tabla, velikost 2/3 (135 mm), eloxovaný hliník - obj. č. 2TMA200160A0019
- 1x Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/4 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160H0006
- 1x Modul kamerový (modul 1. generace) - obj. č. 2TMA210010N0001
- 1x Modul hlasový, se 2 kontakty (modul 1. generace) - obj. č. 2TMA210010A0001
- 4x Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (135 mm) - obj. č. 2TMA130160N0002
- 16x Videotelefon domovní 4,3", nástěnný - obj. č. 2TMA220051W0004
- 1x Jednotka řídicí univerzální mini (650 mA), řadová - obj. č. 2TMA210161W0002
- 4x Rozdělovač videosignálu pro vnitřní sběrnici - obj. č. 2TMA210160B0001
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|