Video sada, 1 účastník 4,3"
- Status
- Výběh
Sada obsahuje:
Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/2 (2TMA210010A0008)
Modul kamerový (2TMA210010N0001)
Modul hlasový, s tlačítkem 1/2 (2TMA210010A0002)
Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/2 (2TMA210010N0008)
Jednotka řídicí univerzální mini, řadová (2TMA210160H0002)
Videotelefon domovní, s hands-free ovládáním 4,3" (2TMA210050W0007)
Rozměry: 295 × 315 × 184 mm
- Kód produktu
- 2TMA210310N0005
- Typové číslo
- M20321-02
POPIS
Video sada ABB-Welcome Midi pro 1 účastníka.
Sada obsahuje:
Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/2 (2TMA210010A0008)
Modul kamerový (2TMA210010N0001)
Modul hlasový, s tlačítkem 1/2 (2TMA210010A0002)
Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/2 (2TMA210010N0008)
Jednotka řídicí univerzální mini, řadová (2TMA210160H0002)
Videotelefon domovní, s hands-free ovládáním 4,3" (2TMA210050W0007)
Rozměry: 295 × 315 × 184 mm
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Produktová příručka k sestavení tlačítkového tabla | 2,8 MB |