Třmen se soklem

Pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone).
Rozměry otvorů: 19,4 x 14,8 mm
Barva soklu: červená
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001753A8055
Typové číslo
1812
Varianta
červená

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001753A8055
229,00 Kč
2CKA001753A8055

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou