Transformátor přídavný, řadový

Pro ovládání elektrického zámku.

Jmenovitá výstupní napětí:
4 V AC / 1,3 A, 8 V·A
8 V AC / 1,3 A, 12 V·A
12 V AC / 1,3 A, 16 V·A

Rozměry (v × š × h): 90 × 36 × 65 mm (2 M)
Stupeň krytí: IP 20.
Pracovní teploty: –5 až +45 °C

230 V AC, 50 Hz
zobrazit více
Kód produktu
2CSM228625R0812
Typové číslo
TS16/4-8-12

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSM228625R0812
1 418,00 Kč
2CSM228625R0812

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou