Tlačítko signální tahové

Pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem
Tahové signální tlačítko slouží k aktivaci alarmu na WC, v koupelnách nebo sprchách. Má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m.
Funkce identifikace místa, ze kterého bylo voláno, je programovatelná.
Vestavná hloubka: 21,5 mm
9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2TKA002098G1
Typové číslo
FAP 3002
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TKA002098G1
2 315,00 Kč
2TKA002098G1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou