Termostat prostorový, zapuštěný, bezsběrnicový, akční člen

Výběh
Funkce topení/chlazení.
Ovládací prvek s funkcí regulátoru prostorové teploty
pro ovládání komerčně dostupných zařízení.
Displej pro nastavení požadované teploty.
Možnost připojení podlahového senzoru 2CKA006220A0721.
Použití pouze s kryty pro prostorový termostat ABB-free@home®.
Komunikace se systémovým modulem probíhá bezsběrnicově.
Ovládací prvek: Plovoucí kryt pro nastavení hodnot a provozních režimů
3vodičové připojení.
Displej: LCD zobrazení provozních režimů
Jmenovité napětí: 230 V AC
Jmenovitý výkon: 3 680 W
Jmenovitý proud: 16 A
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 71 × 71 × 48 mm
Montážní hloubka: 32 mm

zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0082
Typové číslo
RTC-F-2.1-1-WL
Varianta
S akčním členem

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0082
5 900,00 Kč
2CKA006200A0082
2CKA006200A0081
5 516,40 Kč
2CKA006200A0081

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou