Košík 0

Přístroj termostatu prostorového, s tepelnou zpětnou vazbou

Na zakázku
Vstup pro časově řízené snížení teploty, přepínač režimu (Zap, Vyp, Snížení teploty – je indikováno kontrolkou)
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C (orientační stupnice s čísly 1 až 6)
Spínací teplotní diference: ±0,4 K
Snížení teploty (teplotní útlum): cca o 4 K z nastavené hodnoty
Výstup: spínací kontakt relé (v sepnutém stavu 24 V AC – není bezpotenciálový)
Kontakt relé rozepne při dosažení nastavené teploty.
1 A (1 A), 24 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001032A0485
Typové číslo
1096 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj termostatu prostorového, s tepelnou zpětnou vazbou, 2CKA001032A0485 2 946,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6083
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
978
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT