Přístroj termostatu prostorového, s tepelnou zpětnou vazbou
- Status
- Výběh
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C (orientační stupnice s čísly 1 až 6)
Spínací teplotní diference: ±0,4 K
Snížení teploty (teplotní útlum): cca o 4 K z nastavené hodnoty
Výstup: spínací kontakt relé (v sepnutém stavu 230 V AC – není bezpotenciálový)
Kontakt relé rozepne při dosažení nastavené teploty.
10 A (4 A), 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.
- Kód produktu
- 2CKA001032A0514
- Typové číslo
- 1095 U-500
POPIS
Vstup pro časově řízené snížení teploty, přepínač režimu (Zap, Vyp, Snížení teploty – je indikováno kontrolkou)
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C (orientační stupnice s čísly 1 až 6)
Spínací teplotní diference: ±0,4 K
Snížení teploty (teplotní útlum): cca o 4 K z nastavené hodnoty
Výstup: spínací kontakt relé (v sepnutém stavu 230 V AC – není bezpotenciálový)
Kontakt relé rozepne při dosažení nastavené teploty.
10 A (4 A), 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 213,7 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 18,8 kB |