Termostat prostorový dotykový, 86x86 mm, ABB tacteo®, zapuštěný

Na zakázku
Ovládací prvek s hloubkou pouhých 9,5 mm s funkcemi řízení
teploty v místnosti s využitím ovládacích hlavic ventilů,
ve spojení s akčními členy topení.
Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek
a pro konvenční topné nebo chladicí zařízení.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a snímačem teploty.
Ikony a/nebo texty mohou být editovány pomocí webového
konfiguračního nástroje.
Objednání je možné pouze s uvedením designového ID,
které je uvedeno níže nebo se generuje dle zvoleného
symbolu a popisku.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní
barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení,
modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény,
bílá = neutrální nebo bez přiřazení funkce) nebo pro standardní
podsvícení červenou a zelenou barvou.
Pomocné napájení 24 V DC (SELV), např. CP-D 24/2,5.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š): 86 × 86 mm
Připojení na sběrnici přes připojovací svorkovnici KNX (je součástí).

Navrhněte své KNX ovladače přesně tak, jak požadujete. Určete si design, funkce, můžete si definovat podobu ikon a textové popisky, zároveň si zvolíte barvu ovladače a tlačítek – v souladu s koncepcí barevného značení. Jakmile je konfigurace hotová a finální podoba ovladače uložena, vygeneruje se jedinečný identifikátor – design ID (8znakový řetězec), který se přikládá k objednávce.



Konfigurátor - generuje designové ID, které je nutno přiložit k objednávce.
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006300A1547_F5XVPB7M
Typové číslo
TR/U.1.1-CG
Design
ABB-tacteo® KNX
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006300A1547_F5XVPB7P
Na dotaz
2CKA006300A1547_F5XVPB7P
2CKA006300A1547_F5XVPB7M
Na dotaz
2CKA006300A1547_F5XVPB7M

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou