Přístroj termostatu pro topení/chlazení, s přepínačem funkce
- Status
- Výběh
Posuvný přepínač pro řízení přepínání režimů Topení / Chlazení.
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínací teplotní diference: ±0,5 K
Výstup: 2 relé se spínacím kontaktem (v sepnutém stavu 230 V AC – není bezpotenciálový)
Jmenovitý proud pro topení: 10 A (4 A)
Jmenovitý proud pro chlazení: 5 A (2 A)
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.
- Kód produktu
- 2CKA001032A0516
- Typové číslo
- 1099 UHKEA
POPIS
Dva nezávislé zapínací reléové kontakty pro samostatné ovládání topení a chlazení. Kontakty se rozpojí při dosažení požadované teploty.
Posuvný přepínač pro řízení přepínání režimů Topení / Chlazení.
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínací teplotní diference: ±0,5 K
Výstup: 2 relé se spínacím kontaktem (v sepnutém stavu 230 V AC – není bezpotenciálový)
Jmenovitý proud pro topení: 10 A (4 A)
Jmenovitý proud pro chlazení: 5 A (2 A)
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 232,6 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 53,5 kB |