Přístroj termostatu prostorového, s otočným ovládáním, pro topení/chlazení
Tento produkt nahradil vámi hledaný
Přístroj termostatu pro topení/chlazení (2CKA001032A0515)
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínací teplotní diference: ±0,5 K
Výstup: dva zapínací reléové kontakty (nejsou bezpotenciálové)
Ztrátový výkon: max. 0,15 W
Vestavná hloubka: 25 mm
8 A (1 A pro induktivní zátěž), 230 V AC
- Kód produktu
- 2CKA001032A0531
- Typové číslo
- 1099 U-101-500
POPIS
Vstup 230 V AC pro aktivaci chlazení.
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C
Spínací teplotní diference: ±0,5 K
Výstup: dva zapínací reléové kontakty (nejsou bezpotenciálové)
Ztrátový výkon: max. 0,15 W
Vestavná hloubka: 25 mm
8 A (1 A pro induktivní zátěž), 230 V AC
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 217,9 kB | ||
PNG | Schéma zapojení | 45,3 kB |