Termostat prostorový, zapuštěný, bezsběrnicový, akční člen

Funkce topení/chlazení.
Ovládací prvek s funkcí regulátoru prostorové teploty
pro ovládání komerčně dostupných zařízení.
Displej pro nastavení požadované teploty.
Možnost připojení podlahového senzoru 2CKA006220A0721.
Použití pouze s kryty pro prostorový termostat ABB-free@home®.
Komunikace se systémovým modulem probíhá bezsběrnicově.
Ovládací prvek: Plovoucí kryt pro nastavení hodnot a provozních režimů
3vodičové připojení.
Displej: LCD zobrazení provozních režimů
Jmenovité napětí: 230 V AC
Jmenovitý výkon: 3 680 W
Jmenovitý proud: 16 A
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 71 × 71 × 48 mm
Montážní hloubka: 32 mm

zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0082
Typové číslo
RTC-F-2.1-1-WL
Varianta
S akčním členem

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0082
5 783,80 Kč
2CKA006200A0082

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6143
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1038
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT