Telefon domovní, 6-tlačítkový, se sluchátkem

1 tlačítko pro otevření zámku, 5 programovatelná tlačítka pro interkom,
ovládání spínacího modulu nebo otevření druhého zámku.
Pět volitelných polyfonních typů vyzvánění.
3-stupňové nastavení hlasitosti vyzvánění.
Instalace přímo na omítku nebo na standardní instalační krabici.
Rozměry (v × š × h): 198 × 81 × 43 mm
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210050W0003
Typové číslo
M22001-W-02
Varianta
bílá / 6-tlačítkový

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210050W0001
1 364,90 Kč
2TMA210050W0001
2TMA210050W0003
2 428,50 Kč
2TMA210050W0003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou