Telefon domovní, hands-free

4 ovládací tlačítka: vyzvednutí hovoru, otevření zámku, osvětlení a „nerušit“.
Nastavitelná hlasitost hovoru a hlasitost vyzvánění.
Rozdílná vyzvánění pro volání od venkovního panelu a zvonění u dveří.
5 polyfonních vyzváněcích tónů.
Tlačítko „Osvětlení“ může být naprogramováno na jinou funkci. Například: interkom pro volání v rámci jednoho bytu (vnitřní interkom) nebo odemčení 2. zámku.
Instalace přímo na omítku nebo na standardní instalační krabici.
Počet jednotek spotřeby: 1
2vodičové připojení ke sběrnici.
Rozměry (v × š × h): 175 × 81 × 22 mm
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210050W0016
Typové číslo
83210 AP-624-500-02
Varianta
studio bílá matná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210050W0016
3 317,80 Kč
2TMA210050W0016
2TMA210050B0005
3 317,80 Kč
2TMA210050B0005
2TMA210050S0004
3 317,80 Kč
2TMA210050S0004

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou