CA25K rozvodnice nástěnná, s dvířky

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují vyhrazený prostor pro instalaci svorek na DIN lišty.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)
Počet řad: 5
Počet modulů: 72
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x800x160

Pro více informací: CA25K | ABB
zobrazit více
Kód produktu
2CPX052290R9999
Typové číslo
CA25K
Varianta
72 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX052290R9999
8 032,00 Kč
2CPX052290R9999
2CPX052291R9999
9 280,00 Kč
2CPX052291R9999
2CPX052295R9999
15 094,00 Kč
2CPX052295R9999
2CPX052296R9999
17 584,00 Kč
2CPX052296R9999
2CPX052299R9999
16 063,00 Kč
2CPX052299R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou