Svorka reproduktorová

Pro vodiče o průřezu do 4 mm²
zobrazit více
Kód produktu
1479190-3
Varianta
černý rozlišovací kroužek

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Svorka reproduktorová, černý rozlišovací kroužek 1479190-3 289,00 Kč
Svorka reproduktorová, červený rozlišovací kroužek 1479191-3 289,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 18 designových řad
231
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1003
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT