Světlo signální červené

Pro signalizační systém.
Optická signalizace červenými diodami LED. Kryt tvaru zakřivené čočky je dobře viditelný i ze strany. Světlo může být použito jako samostatný signalizační prvek nebo jako součást poplachového systému.
Vestavná hloubka: 21,5 mm
9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2TKA002120G1
Typové číslo
FIM 1000
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TKA002120G1
1 920,00 Kč
2TKA002120G1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou