Stanice povětrnostní, řadová

Povětrnostní stanice určená pro zjišťování a zpracování údajů o povětrnostních datech s využitím snímačů povětrnosti. Tyto snímače zjišťují údaje o soumraku, osvětlení ve třech směrech, dešti, teplotě, celkovém osvětlení, o rychlosti větru, o datu a čase.
Povětrnostní stanice se používá společně s kombinovaným snímačem WES/A 3.1.
Stanice je vybavena dodatečným vstupem pro snímač Pt 1000.
Vestavěný napájecí zdroj slouží pro napájení snímačů povětrnostních údajů.
Přístroj pracuje s vnějším napájecím napětím 85 V až 265 V, 50/60 Hz.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 4 M
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110184R0011
Typové číslo
WZ/S 1.3.1.2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110184R0011
Na dotaz
2CDG110184R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou